Especificaciones eléctricas
Amperaje: 100 A
Interrupción de corriente: certificado para interrupción de corriente con corriente y voltaje de clasificación completa
Voltaje dieléctrico: 3000V durante 1 min.
Resistencia: 250 ciclos con carga V e I, 250 ciclos sin carga (100 A)
Máx. Voltaje: 600V
Prueba de sobrecarga UL20: 50 ciclos
Polo: 3
SCCR: 200kA
Elevación de temperatura: elevación máxima de 30 °C a la corriente nominal completa (tras la sobrecarga)
Voltaje: 125/250 V CA
Cable: 4
Especificaciones medioambientales
Resistencia a la corrosión: probado con niebla salina
Inflamabilidad: clasificación V-0 (transportador de contacto), HB o mejor (alojamiento) según UL94
Clasificación IP: IP66, IP67, IP68, IP69K
Tipo de caja NEMA: 3R, 4X, 6P y 12
Temperatura de funcionamiento: -35C a +66 °C
Resistencia UV: carcasas con clasificación F1 estabilizadas contra UV
Especificaciones del material
Tornillos de montaje: acero inoxidable 316
Soporte de contacto: nylon reforzado con vidrio
Ojal/empaque: Buna-N
Carcasa: nylon modificado contra impactos
Tornillos de terminal: acero inoxidable 303
Especificaciones mecánicas
Torsión de tornillo de abrazadera de cable: 40,6 cm-lb
Rango del conductor: 250 lb durante 1 min después de -25 °C durante 6 h
Prueba de aplastamiento: acero inoxidable 302
Tipo de cabezal de hardware: Caída de 76 cm 8 veces después de acondicionar a -25 °C, durante 6 horasDesplácese de 187 cm después de acondicionar a -35 °C, durante 6 horas
Impacto: impacto según UL1682, -25C 8 caídas a una altura mínima de 76 cm
Torsión de terminal roscado: 50 in-lb
Características del producto
Posición de reloj: a las 12 en punto
Configuración: América del Norte
Tipo de producto: receptáculo
Marcas de productos: marca, UL, CE y clasificaciones medioambientales moldeadas. Número de artículo, ampacidad, voltaje, fases, HP en la etiqueta
Serie: serie LEV
Grado: marino
Normas y certificaciones
CE: certificación CE
CSA: CSA C22.2 n.o 182.1-13 (armonizado con UL 1682)
Clasificación IEC: 60309-1, 60309-2
RoHS: componentes que cumplen con RoHS
UL: UL 1686 C2, UL 1682
Certificación ABYC: sí
Garantía
Garantía: limitada de 5 años