Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Producto de protección contra sobretensiones tipo 2, 600 V CA, trifásico Delta

M3600-DB

Panel de sobretensión tipo 2, serie M, 600 V CA, Delta trifásico, clasificación de corriente de sobretensión máxima de 130kA por modo/260 kA por fase, clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCCR) de 200kA, clasificación I-nominal (ln) de20kA, caja con clasificación NEMA 4, MOV con protección térmica, datos de rendimiento de VPR = L-G: 2000, L-L: 2000, voltaje de funcionamiento continuo máximo (Maximum Continuous Operating Voltage, MCOV): 680V, caja plástica, monitorización de estado LED, alarma audible, homologado por UL 1449, filtro EMI/RFI UL 1283, longitud de conductor aproximada = 7 cm

...
Código UPC: 07847700032 8
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos