Cubierta de reemplazo de interruptor de desconexión sin fusible de 30/32 A con monitorización local y remota (a través de Modbus RTU) Tecnología Inform™ – Powerswitch®
LDS30-RCM
Interruptor de reemplazo de interruptor de desconexión no metálico sin fusible de 30/32 A y 600 V CA con tecnología Inform de monitorización local y remota. La monitorización remota comunicada a través de Modbus RTU se integra fácilmente a los sistemas de automatización existentes. La cubierta de repuesto viene con piezas para montar en la caja LDS30 de Leviton existente
Esta cubierta actualiza cualquier desconexión LDS30 estándar de Leviton para tener tecnología Inform de monitorización local y remota (a través de Modbus RTU)...