Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de pared con sensor de movimiento y desocupación Decora, encendido manual, 15A, unipolar o 3-way

IPV15-1LZ
DESCONTINUADO
Sensor de desocupación Decora. 180 Sensor de caja de pared PIR de grado, unipolar o 3-way cuando se utiliza con el control remoto de sensor complementario IPV0R , LED/CFL 600W , incandescente/halógena 1800W , balastre fluorescente 1800VA , motor de 1/2 CV, la placa de pared se vende por separado. Can be used to comply with 2019 California Title 24, Part 6 Vacancy Control Device Requirements – White, Ivory & Light Almond
  • AHORRO ENERGÉTICO: encendido manual/apagado automático
  • COBERTURA AMPLIA - Proporciona 180-D...

Color: blanco, marfil, almendra clara

Código UPC: 078477590492
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados