Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Interruptor de pared con sensor de movimiento Decora, encendido automático, 15A, unipolar o 3-way

IPS15-1LZ
DESCONTINUADO
Sensor de movimiento Decora. 180 Sensor de caja de pared PIR de grado, unipolar o 3-way cuando se utiliza con el control remoto de sensor complementario IPV0R , LED/CFL 600W , incandescente/halógena 1800W , balastre fluorescente 1800VA , motor de 1/2 CV, la placa de pared se vende por separado – Blanco, marfil y almendra clara
  • PRÁCTICO - Detecta movimiento y enciende y apaga la iluminación automáticamente
  • AHORRO ENERGÉTICO: ayuda a evitar que las luces se dejen encendidas cuando la habitación está vacía
  • AVANZADO: evita un...

Color: blanco, marfil, almendra clara

Código UPC: 078477570456
País de origen: China

Información sobre los productos

Vídeos relacionados