Cordón de interconexión de alta flexibilidad CAT 6A de diámetro pequeño, 3,6 m (12 pies), Amarillo
H6A10-12Y
Los cordones de interconexión de alta flexibilidad de diámetro pequeño Cat 6A están diseñados para usarse en aplicaciones de 10 gigabits para todas las frecuencias de 1 a 500 MHz. Los cordones de interconexión ofrecen una interconexión flexible de alta densidad. Los cables admiten aplicaciones de datos de alta velocidad. Reducen la densidad del cordón de interconexión en un panel de interconexión de 24 puertos en un 25 por ciento en comparación con los cordones de interconexión Cat 6A típicos.
Color: amarillo