Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Combinación ICFT de autoverificación SmartlockPro® de 20A, tomacorriente cargador USB de pared tipo A/C de 24W (4,8 A) – Almendra claro

GUAC2-T

20 A, Receptáculo/tomacorriente de 125 V, Alimentación continua de 20 A, A prueba de manipulaciones, Cargador de pared USB de tipo A/C con combinación de ICFT de autoverificación SmartlockPro®, Cables conductores, NEMA 5-20R, 24W (4,8 A), Cargadores USB de tipo A/C, tornillos y clip de puesta a tierra automático incluidos – Almendra claro
  • SEGURO: Ofrece protección continua contra fallas a tierra, autoverificaciones automáticas para garantizar que pueda responder a una falla a tierra
  • CARGA RÁPIDA: La tecnología de chip inteligente proporciona más del 2X...

Color: almendra claro

Código UPC: 078477996133
País de origen: China
NEMA 5-20R

Información sobre los productos