Clasificaciones de potencia de CA
A voltaje nominal: 1 CV
Voltaje dieléctrico: resiste 1250VAC según UL 943 y CSA-C22.2 n.o 144.1-06
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Características del producto
Amperaje: 15 A
A voltaje nominal: 1 CV
Marca: SmartlockPro
Color: blanco
Característica: autoverificación
Inflamabilidad: UL94, 5VA
Grado: grado de especificación residencial/comercial
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
NEMA: 5-15R
Polo: 2
Tipo de producto: combinación de ICFT/tomacorriente/USB
A prueba de manipulaciones: sí
Terminación: conductores (12AWG)
Nivel de disparo: clase A, 5mA más o menos 1mA
Tipo: combinación de ICFT/USB y aire acondicionado
Voltaje: 125 V CA
Placa de pared: no incluida
Garantía: limitada a 2 años
Cable: 5
Especificaciones eléctricas
Conexión a tierra: puesta a tierra automática
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C
Clasificaciones: 15A - 125V 4,8 A a 5V
Elevación de temperatura: máx. 30C después de 100 ciclos de sobrecarga al 150 por ciento de la corriente nominal
Voltaje: 125 V CA
Normas y certificaciones
ANSI: sí
CSA C22.2 n.o 42: sí
CSA-C22.2 n.o 144.1-06: sí
FCC Parte 15: Clase B
Espec. fed. WC-596: no
Listado: cCSAus
NOM: sí
UL 1310: sí
UL 498: sí
Especificaciones medioambientales
Inflamabilidad: UL94, 5VA
Cable de conexión a tierra: cable de conexión a tierra verde
Temperatura de funcionamiento: -10 °C a 40 °C
Especificaciones mecánicas
Polo: 2
A prueba de manipulaciones: sí
Nivel de disparo: clase A, 5mA más o menos 1mA
Tipo: combinación de ICFT/USB y aire acondicionado
Voltaje: 125 V CA
Cable: 5
Especificaciones del material
Material del cuerpo: termoplástico
Color: blanco
Material de la cubierta: termoplástico
Material de la superficie: termoplástico
Grado: grado de especificación residencial/comercial
Contactos de línea: latón de doble limpieza de 0,031 de grosor
Notas: placa de pared no incluida
Identificador del producto: las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto
Material de la correa: acero galvanizado
Identificador de terminal: conductor verde - tierra. La línea y la carga tienen: conductor negro - caliente, conductor blanco - neutro
Horquilla: acero recubierto de zinc