ICFT en línea acoplable por el usuario de20 A, restablecimiento manual
GSIM2
20 A, 120 V CA, ICFT en línea de restablecimiento manual de autoverificación acoplable por el usuario, Diseño a prueba de lluvia, Amarillo
- Cumple con el requisito de autoverificación UL 943 más reciente
- Mejore la seguridad: proteja al personal crítico de choques eléctricos
- Resiste las condiciones al aire libre: los productos a prueba de lluvia y clasificados para el aire libre cumplen con la OSHA y cuentan con cables SJTW resistentes al clima
- Ideal para máquinas expendedoras, obras de construcción, parques de vehículos recreativos, puertos deportivos y spas/t...