Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

ICFT en línea acoplable por el usuario de20 A, restablecimiento automático

GSIA2

20 A, 120 V CA, ICFT de autoverificación y restablecimiento automático en línea acoplable por el usuario, diseño a prueba de lluvia, negro

  • Cumple con el requisito de autoverificación UL 943 más reciente
  • Mejore la seguridad: proteja al personal crítico de choques eléctricos
  • Resiste las condiciones al aire libre: los productos a prueba de lluvia y clasificados para el aire libre cumplen con la OSHA y cuentan con cables SJTW resistentes al clima
  • Ideal para máquinas expendedoras, obras de construcción, parques de vehículos recreativos, puertos deportivos y spas/ ...
Código UPC: 078477682920
País de origen: China
NEMA 5-15R

Información sobre los productos