20 Amp GFCI Cord Set, 3 Foot, Automatic Reset
GSCA2-3C
20 Amp, 120 VAC, Self-Test Automatic Reset GFCI Cord Set, 3 Foot, 12-3 SJTW Cord, Molded on NEMA Plug (5-20P) and Connector (5-20R), Black
- Cumple con el requisito de autoverificación UL 943 más reciente
- Mejore la seguridad: proteja al personal crítico de choques eléctricos
- Resiste las condiciones al aire libre: los productos a prueba de lluvia y clasificados para el aire libre cumplen con la OSHA y cuentan con cables SJTW resistentes al clima
- Ideal para máquinas expendedoras,...