15 Amp GFCI Cord Set, 25 Foot, Manual Reset
GSCM1-25C
15 Amp, 120 VAC, Self-Test Manual Reset GFCI Cord Set, 25 Foot, 14-3 SJTW Cord, Molded on NEMA Plug 5266-CY (5-15P) and Connector 5269-CY (5-15R), Yellow
- Cumple con el requisito de autoverificación UL 943 más reciente
- Mejore la seguridad: proteja al personal crítico de choques eléctricos
- Resiste las condiciones al aire libre: los productos a prueba de lluvia y clasificados para el aire libre cumplen con la OSHA y cuentan con cables SJTW resistentes al clima
- Ideal para máquinas expendedoras, ...