Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 Amp GFCI Cord Set, 37 Foot, Automatic Reset

GSCA1-37E

15 Amp, 120 VAC, Self-Test Automatic Reset GFCI Cord Set, 37 Foot, 14-3 SJTW Cord, Molded on NEMA Plug (5-15P), End with 3.5” Leads Stripped 0.5”, Black

  • Cumple con el requisito de autoverificación UL 943 más reciente
  • Mejore la seguridad: proteja al personal crítico de choques eléctricos
  • Resiste las condiciones al aire libre: los productos a prueba de lluvia y clasificados para el aire libre cumplen con la OSHA y cuentan con cables SJTW resistentes al clima
  • Ideal para máquinas expendedoras, c...
Código UPC: 078477682944
País de origen: China

Información sobre los productos