Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

15 Amp GFCI Cord Set, 3 Foot, Automatic Reset

GSCA1-3TC

15 Amp, 120 VAC, Self-Test Automatic Reset GFCI Cord Set, 3 Foot, 14-3 SJTW Cord, Molded on NEMA Plug (5-15P) and Triple Connector (5-15R), Black

  • Cumple con el requisito de autoverificación UL 943 más reciente
  • Mejore la seguridad: proteja al personal crítico de choques eléctricos
  • Resiste las condiciones al aire libre: los productos a prueba de lluvia y clasificados para el aire libre cumplen con la OSHA y cuentan con cables SJTW resistentes al clima
  • Ideal para máquinas expendedoras, construcciones...
Código UPC: 078477682968
País de origen: China

Información sobre los productos