Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Caja FD impermeable de una unidad Wetguard

FDBX1-GY
DESCONTINUADO

FD Box, Single-Gang, 26.0 Cubic Inch Capacity, 1" unthreaded conduit openings with reducers for 3/4" and 1/2" conduit , includes plugs for unused openings and stainless steel device mounting plate with ground wire, industrial grade - GRAY

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices
  • LA MARCA EN LA QUE CONFÍA: Garantía de 10 años con una clasificación de caja de IP66
  • DURADERO...

Color: gris

Código UPC: 078477518397
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos

Vídeos relacionados