Transformador de corriente, Rogowski, Serie 6000, 300 mm (12 pulgadas), 32A - 7200A
CRS6K-WRM
Transformador de corriente Rogowski serie 6000, 300 mm (12 in), 32A 7200A00 A
Los transformadores de corriente (TC) serie 6000 de Leviton son compatibles con los medidores de montaje en panel serie 6000 de VerifEye diseñados para monitorizar un conjunto de datos integral de parámetros eléctricos para aplicaciones industriales.