Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente dúplex de cuerpo estrecho de20 A, uso comercial, puesta a tierra automática

CR20-TS

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex de cuerpo estrecho, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, cableado lateral, correa de acero, paquete de ventanas - ALMENDRA CLARA

Leviton ofrece una amplia selección de receptáculos de grado de especificación comercial 15 y 20-Amp , incluidos los productos de la marca Decora® disponibles en una amplia variedad de colores, opciones de cableado y otras características. Los receptáculos comerciales Leviton-Foots se fabrican para resistir las demandas de...

Color: almendra claro

Código UPC: 078477440230
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados