Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente dúplex de cuerpo estrecho de20 A, uso comercial, puesta a tierra automática

CR20-S

20 A, 125 V, NEMA 5-20R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex de cuerpo estrecho, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, cableado lateral, correa de acero, paquete de ventanas - MARRÓN

Los productos con hoja recta de grado industrial de Leviton se fabrican para brindar calidad sin igual y rendimiento superior en entornos industriales más severos. Leviton combina los mejores materiales disponibles con estándares de producción superiores para producir una amplia selección de productos de hoja recta...

Color: marrón

Código UPC: 078477070604
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-20R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados