Receptáculo/tomacorriente dúplex de cuerpo estrecho de15 A, uso comercial, puesta a tierra automática
CR15-WS
15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex de cuerpo estrecho, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática , cableado lateral, correa de acero, paquete de ventanas – BLANCO
Leviton ofrece una amplia selección de receptáculos de grado de especificación comercial 15 y 20-Amp , incluidos los productos de la marca Decora® disponibles en una amplia variedad de colores, opciones de cableado y otras características. Los receptáculos comerciales de Leviton-Foots se fabrican para resistir las demandas de...
Color: blanco