Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo/tomacorriente dúplex de cuerpo estrecho de15 A, uso comercial, puesta a tierra automática

CR15-S

15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex de cuerpo estrecho, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, cableado lateral, correa de acero, : marrón

La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Estos productos de grado comercial, disponibles en una amplia variedad de configuraciones, que incluyen conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., son la elección del contratista eléctrico...

Color: marrón

Código UPC: 078477070383
País de origen: Estados Unidos
NEMA 5-15R

Información sobre los productos