Especificaciones medioambientales
Cumplimiento con EMC: EE. UU.: FCC parte 15 clase A; UE: EN55011, EN55022 e IEC61000-4
Clasificación de impacto: IK10
Humedad de funcionamiento: hasta 95% a 50 °C (122 °F) sin condensación
Temperatura de funcionamiento: -40 °F a 122 °F
Altitud operativa: <3.000 m (9.800 pies)
Temperatura de almacenamiento: -40 °F a 122 °F
Protección contra sobretensiones: probado según IEC 6100-4-5, Nivel 5 (6 kV a 3.000 A). En áreas geográficas sujetas a tormentas eléctricas frecuentes, se recomienda protección complementaria contra sobretensiones en el panel de servicio
Especificaciones de conectividad
Red de área local: wifi de 2,4 GHz y 5 GHz (802.11 b/g/n)
Detección de enchufe: alimentación terminada según JEVS G104 (CHAdeMO), SAE J2931 (CCS1)
Servicio y mantenimiento: elimine la monitorización del sistema, el diagnóstico y el mantenimiento proactivo
Protocolos de comunicación compatibles: OCPP
Comunicación de seguridad del vehículo: CHAdeMO - JEVS G104 a través de CAN, CCS1 - SAE J1772 a través de PLC
Red de área amplia: 4G LTE (volver a 3G GSM)
Normas y certificaciones
Seguridad y cumplimiento: homologación UL y cUL: cumple con UL 2202, UL 2231-1, UL 2231-2, CSA 107.1, marca CE: cumple con IEC 62196, IEC 61851
Especificaciones eléctricas
Manejo de energía dinámico: permite una salida de alimentación máxima fija por estación o permite que el sistema maneje dinámicamente la distribución de energía por estación
Armónicos: iTHD <5% (cumple con los requisitos de IEEE 519)
Clasificación de entrada: 480Y277 V CA, de 3 fases, 80A, 60Hz
Módulos máximos por estación: 2
Corriente de salida máxima: estación: 156A, módulo de alimentación: 78A
Potencia de salida máxima: estación: 62,5 kW, módulo de alimentación: 31,25 kW
Voltaje de salida: 200 - 1.000 V CC
Corriente de salida máxima emparejada: CCS1: 174A o 200A, CHAdeMO: 140A
Potencia de salida máxima emparejada: 125 kW
Eficiencia de conversión de alimentación: > 95%
Factor de alimentación: 0,99 a carga completa
Manejo de energía remoto: maneje la alimentación de salida a través del portal de administración de ChargePoint, la API y el sistema VEN de Open ADR 2.0b
Cableado: L1, L2, L3, neutro y tierra
Especificaciones mecánicas
Aplicación: uso público, comercial
Autenticación: RFID: ISO 15693, ISO 14443, NEMA EVSE 1.2-2015 (UR) Tap to Charge
Longitud del cable con brazo oscilante: alcance total del horizonte: 4,27 m (14 ft)
Tipos de conectores compatibles: CHAdeMO, CCS1 (SAE J1772™ combinado)