Current Transformer, Solid Core, 100A, 333mV, 0.72" Opening, 144” Leads, 0.2% Accuracy, For Submetering
CDV01-000-K17
Transformador de corriente, núcleo sólido 100A , 333mV, ID 0.72inch (19mm), precisión del 0.2%
Los transformadores de corriente (TC) 333mV de Leviton son compatibles con las líneas de medidores de grado comercial de las series 4000 y 7000 y ayudan a cumplir con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluida la medición inteligente y el logro de la clasificación LEED.