Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Producto de protección contra sobretensiones tipo 2, 120 V CA, monofásico

B1120-B

Panel de sobretensión tipo 2, serie B, 120 V CA, monofásico, clasificación de corriente de sobretensión máxima de 65kA por modo/130 kA por fase, clasificación de corriente de cortocircuito (Short Circuit Current Rating, SCCR) de 200kA, clasificación I-nominal (ln) de20kA, caja con clasificación NEMA 4X, MOV con protección térmica, datos de rendimiento de VPR = L-N: 700, L-G: 700, N-G: 700, voltaje máximo de funcionamiento continuo (Maximum Continuous Operating Voltage, MCOV): caja plástica, monitorización del estado de LED, alarma audible, homologado por UL 1449, filtro EMI/RFI UL 1283, longitud de conductor aproximado = 4", blanco

...
Código UPC: 07847758303
País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos