Tomacorriente de hoja recta impermeable Wetguard
95W07-S
15 A, 125 V / 10 A, 250 V, No NEMA, 3P, 3W, Tomacorriente único con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: El doble gancho brinda una opción adicional de cierre/etiquetado para mayor seguridad...