Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Tomacorriente dúplex impermeable Wetguard

85W07-D

15 A, 125 V / 10 A, 250 V, No NEMA, 3P, 3W, Tomacorriente dúplex con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho brinda una opción adicional de cierre/etiquetado para mayor seguridad...
Código UPC: 078477518762
País de origen: México
NEMA, no-NEMA

Información sobre los productos

Vídeos relacionados