Tomacorriente dúplex impermeable con seguro Wetguard
85W04-D
15 A, 125 V, NEMA L1-15, 2-Pole, 2-Wire, Tomacorriente dúplex con seguro, grado industrial, sin conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece una opción de cierre/etiquetado adicional para mayor seguridad. <...