Receptáculo único con seguro y tapa abatible impermeable Wetguard
69W81-B
30 A, 120/208 V 3-Phase Y, NEMA L21-30R, 4P, 5W, Receptáculo único con seguro, Conexión a tierra, Resistente a la corrosión, Wetguard con cubierta - NEGRO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: El doble gancho brinda una opción adicional de cierre/etiquetado para agregar...
Color: negro