Receptáculo único con seguro y tapa abatible impermeable Wetguard
69W81
30 A, 120/208 V 3-Phase Y, NEMA L21-30R, 4P, 5W, Receptáculo con seguro de montaje empotrado, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard con cubierta - AMARILLO
- BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
- DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
- MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece una opción adicional de cierre/etiquetado para...
Color: amarillo