Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Entrada con seguro impermeable Wetguard

66W74

20 A, 125/250 V, NEMA L14-20, 3P, 4W , Entrada única con seguro y cubierta con clasificación IP66, grado industrial, Conexión a tierra, Resistente a la corrosión, Wetguard - AMARILLO

  • LUCHE CONTRA LOS ELEMENTOS: resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho proporciona bloqueo/tago adicional...
Código UPC: 078477519219
País de origen: México
NEMA L14-20P

Información sobre los productos

Videos relacionados