Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Entrada de hoja recta impermeable Wetguard

66W49

20 A, 277 V, 2-Pole, 3-Wire, NEMA L7-20, Entrada única con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Wetguard - AMARILLO

  • BATALLE LOS ELEMENTOS: Resistente al agua, los ácidos, los álcalis y muchos lubricantes y disolventes industriales y automotrices.
  • DISEÑO DE TAPA AVANZADO: Nuestra tapa abatible con resorte es resistente a impactos y químicos con una cubierta de PBT Valox®
  • MÁS SEGURO: El doble gancho ofrece una opción de cierre/etiquetado adicional para mayor seguridad.
  • DU...
Código UPC: 078477519196
País de origen: México
NEMA L7-20P

Información sobre los productos

Vídeos relacionados