Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

30 A, 125/250 V, 3P, 4W, Receptáculo de montaje en superficie, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, negro

55054-P00
30 A, 125/250 V, NEMA 14-30R, 3P, 4W, Receptáculo de montaje superficial, hoja recta, grado industrial, conexión a tierra, , cableado lateral, correa de acero - Negro Construido con termoplástico duradero, receptáculos de alimentación de Leviton: vienen equipados con contactos de aleación de cobre de calibre pesado y doble cable. Para garantizar un cableado correcto y rápido, los terminales tienen marcas ID

Color: negro

Código UPC: 078477982310
País de origen: contáctese con el servicio al cliente
NEMA 14-30R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados