Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Múltiple de alimentación de grado médico de15 A con tecnología Inform™ de monitorización de carga, 6-Outlet, Cordón 7’

53C6M-1N7

15 Amp (12 Amp Max Continuous Load) 125 VAC, Medical Grade Power Strip with Load Monitoring Inform™ Technology, Non-Surge, 6 Hospital Grade NEMA 5-15R Outlets With Locking Covers, 7' Power Cord with Standard Hospital Grade NEMA 5-15P Plug, Special Purpose Relocatable Power Tap (SPRPT), UL 1363A, UL 60601-1, and UL 60950-1

Los múltiples de alimentación de grado médico de Leviton con tecnología Inform™ de monitorización de carga ofrecen una manera simple y eficiente ...

Código UPC: 078477295953
País de origen: México

Información sobre los productos