Soporte de montaje para múltiples de alimentación de grado médico
5300M-BKT
Soporte de montaje de múltiples de alimentación de grado médico, Compatible con múltiples de alimentación de grado médico de Leviton, Aluminio con revestimiento en polvo duradero, Las abrazaderas de montaje ajustables se adaptan a cualquier diámetro de 0,875” a 1.25”, Blanco
El soporte para montaje permite una instalación rápida y sencilla, al tiempo que ofrece una opción de montaje confiable y segura para nuestros múltiples de alimentación de grado médico.