Receptáculo/tomacorriente único de20 A, uso comercial, doble voltaje
5032-I
Receptáculo único/tomacorriente, grado de especificación comercial, doble voltaje, cara lisa, 20 A, 125/250 V, cableado lateral, NEMA 10-20R, 3-Pole, 3-Wire, sin conexión a tierra - Marfil
La línea de receptáculos de grado de especificación de alta resistencia de Leviton se ha diseñado y fabricado para resistir en los entornos más exigentes. Disponibles en una amplia variedad de configuraciones, incluyendo conexión a tierra aislada, a prueba de manipulaciones, etc., estos productos de grado comercial son ...
Color: marfil