Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Panel de interconexión plano QUICKPORT™, 48-port, 1RU, negro. La barra de manejo de cables no está incluida.

49255-Q48

Los paneles de interconexión 1RU de alta densidad QUICKPORT admiten 48 puertos y solo ocupan una unidad de espacio en bastidor. The panel fits all industry-standard 19" racks and cabinets, and is compatible with all category-rated jacks, including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, and QUICKPORT fiber adapters.

Color: negro

Código UPC: 078477560211
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados