Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector con seguro, 15 A, 125 V, grado industrial, blanco y negro

4729-CJ
15 A, 125 V, NEMA L5-15R, 2P, 3W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Cumple con la directiva RUSP - NEGRO-BLANCO La línea blanco y negro de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...

Color: blanco, negro

Código UPC: 078477439777
País de origen: México
NEMA L5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados