Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector con seguro, 15 A, 277 V, grado industrial, negro

4779-B
15 A, 277 V, NEMA L7-15R, 2P, 3W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, todo negro - NEGRO La línea de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial Black & White de Leviton ofrece un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...

Color: negro

Código UPC: 078477143865
País de origen: México
NEMA L7-15R

Información sobre los productos