Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector con seguro, 15 A, 250 V, grado industrial, resistente a la corrosión, amarillo y blanco

45CM-79C
15 A, 250 V, NEMA L6-15R, 2P, 3W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, Resistente a la corrosión - AMARILLO-BLANCO La línea de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton en blanco y negro ofrece un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...
Código UPC: 078477795736
País de origen: México
NEMA L6-15R

Información sobre los productos