Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Clavija con seguro, 15 A, 250 V, grado industrial, todo negro

4570-B
15 A, 250 V, NEMA L6-15P, 2P, 3W, Enchufe con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, todo negro - NEGRO La línea de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton en blanco y negro ofrece un rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • Uniqu...

Color: negro

Código UPC: 078477143018
País de origen: México
NEMA L6-15P

Información sobre los productos