Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector con seguro, 30 A, 250 V, grado industrial, negro

2723-B
30 A, 250 V 3-Phase, NEMA L15-30R, 3P, 4W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra, todo negro - NEGRO La línea de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton en blanco y negro ofrece rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...

Color: negro

Código UPC: 078477143803
País de origen: México
NEMA L15-30R

Información sobre los productos