Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Conector con seguro, 30 A, 600 V, grado industrial, blanco y negro

2743
30 A, 600 V 3-Phase, NEMA L17-30R, 3P, 4W, Conector con seguro, grado industrial, Conexión a tierra - NEGRO-BLANCO La línea Black & White de clavijas, conectores, entradas bridadas y tomacorrientes de grado industrial de Leviton ofrece rendimiento superior, confiabilidad de larga duración y características respaldadas por una garantía limitada de por vida:
  • Los contactos de una pieza reducen la fricción y el sobrecalentamiento
  • ...
Código UPC: 078477808474
País de origen: México
NEMA L17-30R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados