Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Ensamble de receptáculo de caja de piso1-Gang

25249-SBA

Ensamble de receptáculo de caja de piso1-Gang , incluye placa de piso con acabado de latón niquelado pulido, empaque, tapa roscada, junta tórica y caja de interruptor. NOTA: La junta tórica debe montarse en la tapa. Receptáculo 15A-125V, 2-Pole, 3-Wire, conexión a tierra, NEMA 5-15R. NÍQUEL

Para instalaciones de bajo perfil de receptáculos en el piso, los ensambles de caja de piso para receptáculos son ideales. Disponibles en configuraciones de 15 y 20 A, 1- y 2-gang , estos productos son adecuados para...

Código UPC: 078477307182
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados