Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Ensamble de caja de piso 1-Gang de15 A, uso comercial, puesta a tierra automática

25249-FBA

Ensamble de caja de piso para receptáculo1-Gang , 15 A, 125 V, NEMA 5-15R, 2P, 3W, Receptáculo dúplex de montaje en piso, hoja recta, uso comercial, puesta a tierra automática, Cableado posterior y lateral, correa de acero - MARFIL

Para instalaciones de bajo perfil de receptáculos en el piso, los ensambles de caja de piso para receptáculos son ideales. Disponibles en configuraciones de 15 y 20 A, 1- y 2-gang , estos productos son adecuados para construcciones con marco de madera con alfombra, madera, mosaico y...

Código UPC: 078477163597
País de origen: México
NEMA 5-15R

Información sobre los productos

Vídeos relacionados