Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra de montaje en panel, 30-Degree 250-777 MCM, terminación de pasador roscado

23R24-SW

Serie 23, receptáculo de montaje en panel, hembra, máx. 690 A, 600 V, ángulo de 30 grados, terminación de pasador roscado de 2,88 cm, gama de cables 250-777 MCM, blanco

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • A prueba de roturas y roturas: vulcanizado termoplástico de alto durómetro (TPV - Santopre...

Color: blanco

Código UPC: 078477667811
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos