Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho de montaje en panel, 30-Degree 250-777 MCM, terminación de pasador roscado

23R23-SR

Receptáculo de montaje en panel, serie 23, macho, 690 A máx., 600 V, ángulo de 30 grados, 1,125", terminación de pasador roscado, gama de cables 250-777 MCM, rojo

Los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.

  • ...
Código UPC: 078477186756
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos