Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Submedidor, para el aire libre, 277V, Cable monofásico 2 , 200Acomo máximo, un elemento, Medidor eléctrico

1R277-21

Submedidor serie 1000 , elemento único, 277V, 1PH, 2W, de línea a neutro, 0,1A, máx 200:0. 200A, para exteriores pequeños, SOLO SUBMETER, Medidor eléctrico: sí, Cumple con el Título 24 , ASHRAE 90.1 cumple

La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas de...
Código UPC: 078477545171
País de origen: Estados Unidos

Información sobre los productos

Vídeos relacionados