Submedidor, al aire libre, 120/208/240V, Cable 3 de fase 2 , 200Acomo máximo, elemento doble, Medidor eléctrico
1R240-21
Submedidor serie 1000 , elemento doble, 120/208/240V, 2PH, 3W, 0,1A, máx 200:0. 200A, para exteriores pequeños, SOLO SUBMETER, Medidor eléctrico: sí, cumple con el Título 24 , cumple con ASHRAE 90.1
La línea de submedidores de grado comercial VerifEye™ serie 1000 de Leviton cumple con todas las oportunidades basadas en medición y verificación, incluido el manejo de cargas y el logro de la clasificación LEED. Diseñado para brindar un proceso simple y eficaz para capturar medidas precisas del consu de alimentación...