Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Juego de pedestal de alimentación, sin bisagra, montaje superficial

1PS18-3S
Juego de pedestal de alimentación de acero inoxidable1-Gang 18” , montaje superficial, NEMA 3R, pulido, el juego incluye ICFT a prueba de manipulaciones y resistente al clima de 20 A (G5362-WTW) y cubierta resistente al clima en uso (IUM1V-0GY)
  • SEGURO: lleve alimentación a ubicaciones que antes no eran accesibles en una caja resistente al clima con clasificación NEMA 3R
  • PRÁCTICO: fácil de montar e instalar con una variedad de configuraciones de productos
  • VERSÁTIL: ideal para una variedad de aplicaciones, entre ellas,...

Color: acero inoxidable pulido

País de origen: contáctese con el servicio al cliente

Información sobre los productos