Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo hembra de montaje en panel, 90-Degree, n.o 2 - 4/0 AWG, pasador roscado de 28 mm de largo - Terminación de hombro extendida de 19 mm

16R32-MXG

Serie 16, receptáculo de montaje en panel, hembra, máx. 400 A, 600 V, ángulo de 90 grados, pasador roscado L de 38 mm - terminación de hombro extendida de 19 mm, gama de cables n.o 2-4/0, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Green Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Los productos de las series 15, 16/18 y 17 tienen 3R-Rated para usar en lugares exteriores...
País de origen: México

Información sobre los productos