Cargando...
Se agregó el producto a su lista. Para ver la lista, haga clic aquí

Receptáculo macho de montaje en panel, 45-Degree, n.o 2 - 4/0 AWG, terminación de pasador roscado de 2,88 cm de largo

16R29-1UR

Serie 16, receptáculo de montaje en panel, macho, máx. 400 A, 600 V, ángulo de 45 grados, terminación de pasador roscado L de 2,88 cm, gama de cables n.o 2-4/0, los conectores unipolares tipo leva Rhino-Hide de Red Leviton suministran alimentación eléctrica temporal para aplicaciones tanto en interiores como al aire libre. Estos productos están diseñados para facilitar el montaje y desmontaje sin herramientas especiales.
  • Los productos de las series 15, 16/18 y 17 tienen 3R-Rated para usar en ubicaciones externas
  • Triturador y cr...
Código UPC: 078477405857
País de origen: México
Cumple con RoHS: sí, haga clic aquí

Información sobre los productos